Funciones y beneficios
- Calificación AEC-Q200
- Capacidad de 110 paquetes a 125 kHz
- Baja capacitancia
Aplicaciones principales
- circuitos resonantes LC
- Circuito de muestreo de CA
- Secundarios de transformadores
- módulos GFI
- Inmovilizadores
- Entrada sin llave
- Líneas de datos y más
Los varistores de la serie MAV miniatura AVX de KYOCERA han sido diseñados para proporcionar protección de voltaje transitorio en aplicaciones de CA de baja potencia y también en líneas de datos de voltaje de CC más alto u otras aplicaciones sensibles a la capacitancia. Las piezas cuentan con la calificación AEC-Q200 para su uso en aplicaciones automotrices y también son adecuadas para su uso en aplicaciones de uso general. Los dispositivos de la serie MAV son una solución ideal para la supresión transitoria en circuitos resonantes LC destinados a la transferencia de señal y potencia. La pieza KYOCERA AVX proporciona bajas pérdidas en el circuito resonante pero es capaz de bloquear grandes cantidades de transitorios de manera bidireccional. La capacidad de manejar grandes transitorios hace que la serie MAV sea útil en la protección de circuitos de CA de baja potencia.
Disponible en tamaños de caja 0402 y 0603 y en matriz de 0405 elementos 2 con voltaje de trabajo 70Vdc/50Vac y capacitancia de 6 a 22pF máx. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.