Varistores SMD – Miniatura 0201 MLV


SubpF Ag
Funciones y beneficios
  • Miniatura 0201 Tamaño
  • Perfil bajo
  • Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
  • Teléfono móvil
  • PDA
  • Módulos de cámara
  • Componentes integrados
  • Audífono
  • Cualquier circuito con limitaciones de espacio.

Los varistores multicapa KYOCERA AVX 0201 están diseñados para circuitos donde el espacio en la placa es un bien escaso. 0201 MLV ofrece protección ESD bidireccional en el paquete más pequeño disponible en la actualidad. La ventaja adicional es la atenuación EMI/RFI. 0201 MLV puede reemplazar 2 diodos y el condensador EMC para una solución de un solo chip. Gracias al tamaño pequeño y al perfil bajo, estos componentes también son ideales para aplicaciones integradas.

Disponible en tamaño de caja 0201, voltaje de trabajo de 3.5 a 16 V CC, energía de hasta 0.02 J, corriente máxima de hasta 10 A, típ. capacitancia de 15 a 150pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Miniatura 0201 MLV
" Click para ver