Varistores de serie automotriz de baja capacitancia (+150 °C)


Varistores automotrices de baja capacitancia (150c)
Funciones y beneficios
  • AEC-Q200 calificado
  • Filtrado EMI/RFI en estado apagado
  • Baja distorsión de señal
  • Temperatura de funcionamiento de 150°C
Aplicaciones principales
  • Bajo el capó
  • Aplicaciones de alta temperatura
  • Perforación de fondo de pozo
  • Protección de interfaz de bus
  • Autobús CAN, BCM, TCU
  • Aplicaciones de RF/microondas y antenas
  • Aplicaciones sensibles a la capacitancia

KYOCERA AVX Varistores de serie automotriz de baja capacitancia (+150 °C) Proporcionan protección bidireccional contra voltajes transitorios y filtrado EMI en un solo componente compacto y son adecuados para aplicaciones automotrices, industriales y generales con requisitos de alta temperatura. Las piezas tienen calificación AEC-Q200. Las piezas ofrecen baja distorsión de señal, baja pérdida y alta confiabilidad. Gracias a la baja capacitancia, las piezas son ideales para la protección de bus de comunicación, sensores, líneas de datos de alta velocidad, RF, antenas y otras aplicaciones sensibles a la capacitancia en ambientes de alta temperatura.

Disponible en arreglo 0603, 2 de 0405 elementos y 4 de 0612 elementos con voltaje de trabajo de 18 y 32Vdc y capacitancia de 10 a 22pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +150 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Varistores automotrices de baja capacitancia y alta temperatura (150 °C)
" Click para ver

Información técnica