Funciones y beneficios
- Calificación AEC-Q200
- Capacitancia muy baja
- Baja pérdida de inserción
- Clasificación ESD de 25 kV
Aplicaciones principales
- RF circuitos
- de altura
- antenas
- Radares
- Líneas de datos
- Bluetooth
- Ethernet y más
Los productos KYOCERA AVX ASPGuard® son una extensión de capacitancia ultrabaja de la confiable gama AntennaGuard con nuevas clasificaciones de voltaje, capacitancia y energía. Diseñado para uso en circuitos de RF, sensores, líneas de alta velocidad, circuitos ópticos y aplicaciones sensibles a capacitancia.
La capacidad de manejar transitorios más grandes hace que la serie ASPGuard® sea útil en aplicaciones donde es necesario proteger circuitos sensibles a la capacitancia contra mayor energía y la calificación AEC-Q200 permite su uso en aplicaciones automotrices.
Estos valores de capacitancia baja tienen una pérdida de inserción baja, una corriente de fuga baja y una confiabilidad insuperable en comparación con las opciones de diodo. Estas ventajas combinadas con ventajas de tamaño y protección bidireccional hacen de ASPGuard® la opción correcta para aplicaciones automotrices y generales, que son sensibles a la capacitancia.
- Ethernet 1000BASE-T1 | VCAS04AP701R5YATWA
- Ethernet 100BASE-T1 | VCAS04AP704R7LATWA