Funciones y beneficios
- Componente de TV más pequeño
- Solución de un solo chip
- La pérdida de inserción baja
- Tiempo de respuesta más rápido a ataques ESD
- Capacitancia: 2, 3 y 12pF
Aplicaciones principales
- Amplificadores de RF
- antenas
- Controladores láser
- RF circuitos
- FlexRay
- Dispositivo portátil
- Sensores analógicos
- antenas
- Óptica
- HDMI
AntenaGuardia® Los varistores de baja capacitancia en serie están diseñados para una protección confiable de circuitos bidireccionales contra sobretensiones transitorias en circuitos de RF y otras aplicaciones sensibles a la capacitancia. Estos valores de capacitancia baja tienen una pérdida de inserción baja, además de brindar otras ventajas como tamaño pequeño, tiempo de respuesta inferior a un nanosegundo, corrientes de fuga bajas y confiabilidad insuperable en comparación con los diodos, lo que los hace ideales para circuitos de RF, sensores, líneas de alta velocidad, circuitos ópticos y otras aplicaciones sensibles a la capacitancia.
Disponible en tamaños de caja 0402 y 0603, voltaje de trabajo de 18 V CC y capacidades nominales de 2, 3 y 12 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn; sin embargo, la terminación PdAg para ensamblaje híbrido también está disponible a pedido.