Funciones y beneficios
- Calificación AEC-Q200
- Capacitancia muy baja
- Baja pérdida de inserción
Aplicaciones principales
- RF circuitos
- de altura
- Líneas de datos
- Líneas de transmisión de señales de alta velocidad.
Los varistores de baja capacitancia de la serie AntennaGuard tienen calificación AEC-Q200 y están diseñados para una protección confiable de circuitos bidireccionales contra sobretensiones transitorias en circuitos de RF y otras aplicaciones sensibles a la capacitancia. Estos valores de capacitancia baja tienen una pérdida de inserción baja, una corriente de fuga baja y una confiabilidad insuperable en comparación con las opciones de diodo. Estas ventajas combinadas con ventajas de tamaño y protección bidireccional hacen de AntennaGuard la opción correcta para aplicaciones automotrices, incluidos circuitos de RF, sensores, líneas de transmisión de señales de alta velocidad, etc.
Disponible en tamaños de caja 0402 y 0603, voltaje de trabajo de 18 V CC y capacidades nominales de 2, 3 y 12 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn; sin embargo, la terminación PdAg para ensamblaje híbrido también está disponible a pedido.