Los varistores radiales y axiales de KYOCERA AVX se basan en la tecnología de varistores multicapa KYOCERA AVX, lo que brinda las ventajas de la tecnología de varistores multicapa KYOCERA AVX para aplicaciones donde se prefiere un componente con plomo. La encapsulación de epoxi proporciona una mayor resistencia de los componentes contra entornos hostiles o golpes mecánicos. Los varistores radiales KYOCERA AVX tienen calificación AEC-Q200 y son adecuados tanto para aplicaciones automotrices como de uso general.
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
PRODUCTOS
LITERATURA
- Guía de la aplicación de protección de circuitos
- Guía de la aplicación de protección de circuitos (automático)
- Guía rápida de varistores
- Guía de aplicación automática
- Tecnología Accu-Guard®
- Catálogo de condensadores cerámicos avanzados
- Mini fusibles de película delgada de baja corriente
- Supresión transitoria
- Catálogo de fusibles de película delgada
- Catálogo de termistores NTC