Funciones y beneficios
- Clasificado a 150°C
- Calificación AEC Q200
- Clasificación ESD hasta 25 kV (HBM ESD nivel 6)
- Atenuación EMI/RFI en estado apagado
- Fuga muy baja
Aplicaciones principales
- Bajo el capó
- Aplicaciones de alta temperatura
- Protección de interfaz de bus
- CAN bus
- BCM, TCU
- Aplicaciones sensibles a la capacitancia
Los varistores multicapa KYOCERA AVX de alta temperatura y baja fuga están diseñados para aplicaciones debajo del capó y de alta temperatura donde se requiere un componente de baja fuga. Las piezas se prueban, califican y especifican a 150ºC. La ventaja de MLV es la atenuación EMI/RFI en estado apagado. Esto permite a los diseñadores la capacidad de combinar la protección del circuito y la función de atenuación EMI/RFI en un único dispositivo altamente confiable.
Disponible en tamaño de caja 0603, voltaje de trabajo de 32 V CC, fuga <1 µA y capacitancia típica de 10 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +150 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.