Varistores SMD – Automoción de alta temperatura


Serie automotriz de alta temperatura
Funciones y beneficios
  • Calificación AEC-Q200
  • Temperatura de funcionamiento hasta +150°C
  • Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
  • Bajo el capó
  • Perforación de fondo de pozo
  • Cualquier aplicación de alta temperatura

Los varistores de la serie automotriz KYOCERA AVX de alta temperatura +150 °C brindan protección bidireccional contra voltajes transitorios para aplicaciones con requisitos de alta temperatura, como debajo del capó, perforación de fondo de pozo y otras. Las piezas cuentan con la calificación AEC-Q200 para aplicaciones automotrices y también son adecuadas para aplicaciones generales de alta temperatura. Los varistores multicapa KYOCERA AVX de alta temperatura con calificación AEC-Q200 están diseñados para aplicaciones de alta temperatura, como perforación debajo del capó o en el fondo del pozo. Los productos han sido probados, calificados y especificados para 150ºC. Gracias a la baja capacitancia, estas piezas son ideales para la protección de bus de comunicación, sensores, líneas de datos de alta velocidad, RF y otras aplicaciones de alta temperatura sensibles a la capacitancia.

Disponible en arreglo 0603, 2 de 0405 elementos y 4 de 0612 elementos con voltaje de trabajo de 18 VCC y capacitancia de 16 y 22 pF máx. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +150 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Automotriz de alta temperatura
" Click para ver

Información técnica