Funciones y beneficios
- Protección bidireccional
- Atenuación EMI/RFI en estado fuera de estado
- Capacidad de ataque múltiple
- Respuesta sub 1nS a la huelga de ESD
- Alta energía/alta corriente
- Vidrio encapsulado
Aplicaciones principales
- Aplicaciones profesionales/industriales/comerciales
- Protección IC, protección de motor CC
- Relés, controladores, sensores
- Redes inteligentes
- Alarmas:
- Diversas aplicaciones en las que se necesita encapsulación de vidrio para entornos hostiles/resistencia a los ácidos
Los varistores multicapa TransGuard® encapsulados en vidrio son dispositivos semiconductores cerámicos basados en óxido de zinc (ZnO) con características VI bidireccionales y no lineales. Tienen la ventaja de ofrecer protección bidireccional contra sobretensión, así como atenuación EMI/RFI en un solo paquete SMT. Estas piezas de gran tamaño amplían la gama TransGuard® a aplicaciones de alta energía. Además, la encapsulación de vidrio proporciona una resistencia mejorada contra entornos o procesos hostiles, como entornos ácidos, sales o fundentes de clorito.
Disponible en tamaños de caja de 1210 a 3220, voltaje de trabajo de 16 a 100 V CC, clasificación energética de hasta 12 J y clasificación de corriente máxima de hasta 2000 A. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.