Funciones y beneficios
- Alta Confiabilidad
- Absorción de alta energía (volcado de carga)
- Manejo de alta corriente
- Protección bidireccional
- Atenuación EMI/RFI en estado fuera de estado
- Capacidad de ataque múltiple
- Respuesta sub 1nS a la huelga de ESD
- Calificación AEC Q200
Aplicaciones principales
- Varias aplicaciones automotrices
- Vehículos con motor de combustión interna (ICE)
- Vehículos eléctricos híbridos (HEV)
- Vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV)
- Vehículos Comerciales
- Aplicaciones donde se necesita encapsulación de vidrio para ambientes hostiles/resistencia a ácidos
Los varistores multicapa de la serie TransGuard® encapsulados en vidrio AVX de KYOCERA proporcionan componentes SMT altamente confiables con calificación AEC-Q200 para protección bidireccional contra sobretensión con la ventaja de atenuación EMI/RFI en estado apagado para aplicaciones automotrices. La serie automotriz TransGuard® encapsulada en vidrio son dispositivos semiconductores cerámicos basados en óxido de zinc (ZnO) con características de voltaje-corriente no lineales (bidireccionales) similares a los diodos Zener adosados. Tienen la ventaja adicional de una mayor capacidad de manejo de corriente y energía, un tiempo de encendido muy rápido, capacidades de múltiples ataques, así como atenuación EMI/RFI en estado apagado. Los varistores encapsulados en vidrio amplían la gama TransGuard® a aplicaciones de alta energía. Además, la encapsulación de vidrio proporciona una mayor resistencia contra entornos o procesos hostiles, como entornos ácidos, sales o fundentes de clorito.
Disponible en tamaños de caja de 1206 a 3220, voltaje de trabajo de 16 a 85 V CC, clasificación energética de hasta 1 J, clasificación de corriente máxima de hasta 2000 A y clasificación de descarga de carga de hasta 50 J. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.