Funciones y beneficios
- Protección contra transitorios automotrices
- Tiempo de respuesta < 1ns
- Capacidades de volcado de carga
- Capacidades de arranque rápido
- Calificación AEC-Q200
- Opciones de soldadura sin plomo disponibles
- RoHS
Aplicaciones principales
Se utiliza principalmente para reducir sobretensiones transitorias en una amplia gama de productos electrónicos. Algunas aplicaciones de ejemplo son:
- Telecom
- Motorium
- Electrónica de Consumo:
- Aplicaciones industriales
MLV encapsulados en vidrio: los varistores multicapa son dispositivos semiconductores cerámicos basados en óxido de zinc (ZnO) con características de voltaje-corriente no lineales (bidireccionales) similares a los diodos Zener adosados. Tienen la ventaja adicional de una mayor capacidad de manejo de corriente y energía, un tiempo de encendido muy rápido, capacidades de múltiples ataques, así como atenuación EMI/RFI en estado apagado. La encapsulación de vidrio proporciona una mayor resistencia contra entornos o procesos hostiles, como entornos ácidos, sales o fundente de clorito.
Disponible en tamaños de caja de 1206 a 3220, voltaje de trabajo de 16 a 385 V CC, clasificación energética de hasta 15 J y clasificación de corriente máxima de hasta 2000 A. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.