Funciones y beneficios
- Calificación AEC-Q200
- Protección bidireccional de tensión transitoria
- Vidrio encapsulado
Aplicaciones principales
- Protección de varios elementos semiconductores contra sobretensiones.
- Absorción de sobretensiones de conmutación y sobretensiones electrostáticas para relés y motores.
- Protección de equipos electrónicos para automóviles contra sobretensiones inducidas por rayos.
La serie automotriz de MLV encapsulados en vidrio KYOCERA AVX es una serie especial de componentes SMT encapsulados en vidrio con calificación AEC-Q200 para protección bidireccional contra sobretensión con la ventaja de atenuación EMI/RFI en estado apagado para aplicaciones automotrices. La encapsulación de vidrio proporciona una mayor resistencia contra entornos o procesos hostiles, como entornos ácidos, sales o fundente de clorito.
Disponible en tamaños de caja de 1206 a 3220, voltaje de trabajo de 16 a 85 V CC, clasificación energética de hasta 13.8 J, clasificación de corriente máxima de hasta 3000 A y clasificación de descarga de carga de hasta 50 J. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.