Varistores SMD – Capacitancia controlada MLV (VCAC)


Varistores SMD – Capacitancia controlada MLV (VCAC)
Funciones y beneficios
  • Calificación AEC-Q200
  • Filtrado EMI/RFI dirigido
  • Mejorar el rendimiento general de EMC del sistema
Aplicaciones principales
  • Control del módulo EMI TVS
  • ASICS de alta velocidad
  • Entorno de señal mixta
  • Sensores y más

Los varistores de capacitancia controlados KYOCERA AVX están desarrollados para su uso en entornos de señales mixtas para filtrado EMI/RFI específico y supresión transitoria bidireccional. Las piezas cuentan con la calificación AEC-Q200 para su uso en aplicaciones automotrices y también son adecuadas para su uso en aplicaciones de uso general.
El MLV de tapa controlada tiene tres propósitos: 1) reducir las emisiones de un ASIC de alta velocidad, 2) evitar que los campos E inducidos conduzcan hacia el IC y 3) fijar voltajes transitorios.
Al controlar la capacitancia del MLV, se puede seleccionar la frecuencia central y el rango de 20 dB para fines de filtrado. La capacitancia MLV controlada puede mejorar en gran medida el rendimiento EMC general del sistema y reducir el tamaño del sistema.

Disponible en tamaño de caja 0603, voltajes de trabajo de 9 a 30 V CC y capacitancias de 33 a 1000 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de –55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn; sin embargo, la terminación PdAg para ensamblaje híbrido también está disponible a pedido.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Varistor multicapa de capacitancia controlada
" Click para ver

Información técnica