Varistores SMD – BUS de comunicación


Varistores multicapa (MLV)
Funciones y beneficios
  • Calificación AEC-Q200
  • Baja capacitancia
  • Filtrado EMI/RFI en estado apagado
Aplicaciones principales
  • CAN-BUS, LIN-BUS
  • Interfaces de módulos
  • Switches
  • de altura
  • Módulos de cámara
  • Líneas de datos
  • Aplicaciones sensibles a la capacitancia y más

Los varistores de bus de comunicación de baja capacitancia están diseñados para la protección bidireccional de voltaje transitorio del bus de comunicación, líneas de datos y otras aplicaciones sensibles a la capacitancia con la ventaja de la atenuación EMI/RFI en estado apagado. Las piezas cuentan con la calificación AEC-Q200 para aplicaciones automotrices y también son adecuadas para aplicaciones de uso general. Los varistores de bus de comunicación KYOCERA AVX ofrecen las ventajas de una gran capacidad de corriente de entrada, baja capacitancia para minimizar la distorsión de la señal y un tiempo de encendido rápido para limitar de manera conservadora la energía antes de su máximo. Estas características, junto con una tasa FIT extremadamente baja y una excelente capacidad de proceso, lo convierten en un dispositivo ideal para la protección de circuitos generales o automotrices actuales.

Disponible en tamaño de caja 0402, 0603 y arreglos de 2 y 4 elementos, voltajes de trabajo 18 y 32Vdc, corriente pico hasta 15A. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C sin reducción de potencia. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn; sin embargo, la terminación PdAg para ensamblaje híbrido también está disponible a pedido.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Varistor de BUS de comunicación
" Click para ver

Información técnica