Los productos CapGuard® de KYOCERA AVX están diseñados para proporcionar protección de voltaje transitorio y supresión de EMI/RFI para circuitos electrónicos. Los CapGuards® son ideales para filtrar el ruido EMI/RFI generado por fuentes de alimentación de modo conmutado o motores en líneas de CC o líneas de E/S en circuitos electrónicos. Con el varistor multicapa (MLV) utilizado en el producto CapGuard®, se logra una protección efectiva contra transitorios de voltaje para proteger los componentes electrónicos sensibles contra transitorios de alto voltaje. El condensador, por otro lado, absorbe el ruido de alta frecuencia en la línea. Los condensadores MLCC están diseñados con dieléctrico X7R de temperatura estable, lo que permite un uso amplio de temperaturas con buena estabilidad de capacitancia. Los CapGuards® radiales AVX de KYOCERA tienen calificación AEC-Q200 y son adecuados tanto para aplicaciones automotrices como de uso general.
Más Información
Más Información
PRODUCTOS
LITERATURA
- Guía de la aplicación de protección de circuitos
- Guía de la aplicación de protección de circuitos (automático)
- Guía rápida de varistores
- Guía de aplicación automática
- Tecnología Accu-Guard®
- Catálogo de condensadores cerámicos avanzados
- Mini fusibles de película delgada de baja corriente
- Supresión transitoria
- Catálogo de fusibles de película delgada
- Catálogo de termistores NTC