Varistores SMD – Serie Sub pF AG


SubpF Ag
Funciones y beneficios
  • Calificación AEC-Q200
  • Tamaño de caja 0402 compacto y de perfil bajo
  • Capacitancia ultrabaja <1pF
Aplicaciones principales
  • Antenas, circuitos RF.
  • Óptica
  • HDMI, Firewire, Rayo
  • Bus de comunicación de alta velocidad
  • GPS
  • Enlace de cámara
  • de altura
  • Interfaces de pantalla táctil

KYOCERA AVX ofrece protección ESD de capacitancia ultrabaja en el rango Sub 1pF para uso en circuitos automotrices que son sensibles a la capacitancia. El varistor automotriz Sub pF (ASPV) está disponible en un valor de capacitancia de 0.8 pF en un paquete compacto de perfil bajo 0402. Los dispositivos ASPV brindan un excelente tiempo de respuesta a descargas ESD para proteger circuitos sensibles contra sobretensiones. El desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento de información exige velocidades cada vez mayores de los sistemas digitales. Las velocidades más altas requieren el uso de valores de capacitancia ultra bajos para minimizar la distorsión de la señal.

Disponible en tamaños de caja compactos 0402, voltaje de trabajo de 16 V CC y capacitancia tipo 0.8 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie automotriz Sub pF AG
" Click para ver

Información técnica
Modelos de especias
Modelos de especias