Varistores SMD – AntennaGuard®/SPV


AntenaGuardia
Funciones y beneficios
  • Tamaño de caja 0402 compacto y de perfil bajo
  • Capacitancia ultrabaja <1pF
  • Baja pérdida
Aplicaciones principales
  • antenas
  • Óptica
  • HDMI
  • RF circuitos
  • FlexRay
  • Dispositivo portátil
  • Sensores analógicos

Los varistores de la serie KYOCERA AVX Sub pF AG ofrecen protección ESD bidireccional con capacitancia ultrabaja <1pF para minimizar la distorsión de la señal en líneas de datos de alta velocidad y otros circuitos sensibles a la capacitancia. Los dispositivos Sub pF brindan un excelente tiempo de respuesta a descargas ESD para proteger circuitos sensibles de condiciones de sobrevoltaje. El desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento de información exige velocidades cada vez mayores de los sistemas digitales. Las velocidades más altas requieren el uso de valores de capacitancia ultra bajos para minimizar la distorsión de la señal.

Disponible en paquetes compactos de perfil bajo 0201 y 0402, voltaje de trabajo de 10 a 18 V CC y capacitancia tipo de 0.47 a 0.8 pF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C. Las piezas ofrecen una excelente soldabilidad sin plomo gracias a la terminación Ni Barrier/100% Sn.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

AntenaGuard®/SPV
" Click para ver

Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar