Fusibles de baja corriente (SMD) Accu-Guard® II


Funciones y beneficios
  • Temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 125 ° C
  • Resistencia de aislamiento: >20MΩ garantizado (después de fusionar a voltaje nominal)
  • Clasificación de interrupción: 50 A.

Accu-Guard® II es una versión de los fusibles Accu-Guard® para una gama más amplia de clasificaciones de corriente y voltaje. Construidos sobre sustratos de alúmina, los fusibles Accu-Guard® II muestran propiedades eléctricas, mecánicas y ambientales superiores. Las dimensiones de Accu-Guard® II son los tamaños de chip estándar 0402, 0603, 0805, 1206 y 0612.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Fusibles de baja corriente (SMD) Accu-Guard II
" Click para ver

Documentos medioambientales/de cumplimiento