Funciones y beneficios
- Clasificaciones de fusibles de 0.05 a 0.5 amperios
- Tensión nominal:
0201 = 32 V
0402 = 32 V
0603 = 63 V - Temperatura de funcionamiento: -55ºC a + 125ºC
- RoHS
- Aprobación UL: E141069
Aplicaciones principales
- Teléfonos celulares
- Ordenadores
- Pantallas LCD
- Cámaras digitales y de vídeo
- Instrumentación
La serie de fusibles Accu-Guard® se basa en tecnología de película delgada que permite un control preciso de las características eléctricas y físicas de los componentes que no es posible con las tecnologías de fusibles estándar. La serie Accu-Guard® de baja corriente abarca las clasificaciones de corriente más bajas en paquetes compactos y presenta terminaciones LGA.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Literatura Comercial
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Fusibles de baja corriente Accu-Guard® II (LGA) | Documentación ambiental