KYOCERA AVX produce varistores multicapa calificados AEC-Q200, MLCC resistentes a ESD, termistores NTC y dispositivos varistor/MLCC multicapa apilados para cumplir con los estrictos requisitos de protección de circuitos de la electrónica automotriz moderna. KYOCERA AVX califica los componentes según AEC-Q200, IEC y requisitos de supresión de voltaje transitorio específicos del cliente.
Más Información
VER PRODUCTOS
↳Ver todos
- Autobús de comunicación
- Capacitancia controlada
- MLV automotriz encapsulado en vidrio
- Serie automotriz TransGuard® encapsulada en vidrio
- Serie automotriz de alta temperatura
- Automotriz de alta temperatura y bajas fugas
- Serie automotriz AntennaGuard® de baja capacitancia
- Serie MAV
- Serie automotriz StaticGuard
- Serie automotriz Sub pF AG
- Serie automotriz TransGuard®
Más Información
Más Información
VER PRODUCTOS
PRODUCTOS
LITERATURA
- Guía de la aplicación de protección de circuitos
- Guía de la aplicación de protección de circuitos (automático)
- Guía rápida de varistores
- Guía de aplicación automática
- Tecnología Accu-Guard®
- Catálogo de condensadores cerámicos avanzados
- Mini fusibles de película delgada de baja corriente
- Supresión transitoria
- Catálogo de fusibles de película delgada
- Catálogo de termistores NTC