Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 6V a 50V
- Rango de capacitancia: 1000pF a 22μF
- Tamaños de caja: 0201 a 1210
Aplicaciones principales
- Aplicaciones de desacoplamiento dentro de un rango de temperatura limitado
Las formulaciones de Y5V son para uso general en un rango de temperatura limitado. Tienen una amplia característica de temperatura de +22% –82% de cambio de capacitancia en el rango de temperatura de funcionamiento de –30°C a +85°C. Estas características hacen que Y5V sea ideal para aplicaciones de desacoplamiento dentro de un rango de temperatura limitado.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Herramientas de diseño

SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.
Documentos medioambientales/de cumplimiento