Alta temperatura: dieléctrico X8R/X8L | Serie KGM


Funciones y beneficios
  • Voltaje: hasta 100V
  • Rango de capacitancia: 330pF a 2.2μF
  • Dieléctrico: X8R o X8L
Aplicaciones principales
  • Diseñado para uso en aplicaciones de hasta 150ºC
  • Ideal para sensores automotrices debajo del capó.
  • Sistema de monitoreo de perforación
  • Condensadores a granel para módulos de cámaras de alta temperatura

Condensadores cerámicos multicapa diseñados para uso en aplicaciones que exigen temperatura, desde -55 °C hasta +150 °C. Estos condensadores están fabricados con un material dieléctrico X8R y X8L. Proporcionan un condensador altamente confiable con bajas pérdidas y capacitancia estable sobre la temperatura.

Los condensadores basados ​​en dieléctricos X8R y X8L brindan una confiabilidad excelente y son ideales para sensores debajo del capó y diversas aplicaciones industriales de alta temperatura. El material X8R tiene una variación de capacitancia de ±15 % entre -55 °C y +150 °C. El material X8L tiene una variación de capacitancia de ±15 % entre -55 °C y 125 °C y +15/-40 % de +125 °C a +150 °C. La aplicación típica sería el sistema de monitoreo de perforación. También se pueden utilizar como condensadores a granel para módulos electrónicos de alta temperatura.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

X8RX8L
» Ver información histórica del número de pieza

Herramientas de diseño
Herramientas de diseño
Software de simulación SpiMLCC
SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento