Condensadores cerámicos – Dieléctrico X7S | Serie KGM


Condensadores X7S
Funciones y beneficios
  • Voltaje: 4V a 200V
  • Rango de capacitancia: 0.033 µF a 22 µF
  • Tamaño de caja: 0402 a 1210
Aplicaciones principales
  • El uso del chip dieléctrico X7S cubre el amplio espectro de aplicaciones industriales donde son aceptables cambios conocidos en la capacitancia debido a los voltajes aplicados.

Las formulaciones X7S se denominan cerámicas “temperatura estable” y se clasifican en materiales EIA Clase II. Su variación de temperatura de capacitancia está dentro de ±22% de –55°C a +125°C. Este cambio de capacitancia no es lineal. La capacitancia del X7S varía bajo la influencia de las condiciones de funcionamiento eléctrico, como el voltaje y la frecuencia. El uso del chip dieléctrico X7S cubre un amplio espectro de aplicaciones industriales donde son aceptables cambios conocidos en la capacitancia debido a los voltajes aplicados.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie KGM | Dieléctrico X7S
» Ver información histórica de P/N

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Herramientas de diseño
Herramientas de diseño
Software de simulación SpiMLCC
SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP