Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 4V a 500V
- Rango de capacitancia: 100pF a 22μF
- Tamaños: 0101 a 2225
Aplicaciones principales
- El uso del chip dieléctrico X7R cubre el amplio espectro de aplicaciones industriales donde son aceptables cambios conocidos en la capacitancia debido a los voltajes aplicados.
Las formulaciones X7R se denominan cerámicas “temperatura estable” y se clasifican en materiales EIA Clase II. X7R es el más popular de estos materiales con constante dieléctrica intermedia. Su variación de temperatura de capacitancia está dentro de ±15% de -55°C a +125°C. Este cambio de capacitancia no es lineal.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Herramientas de diseño

SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento