Funciones y beneficios
- Temperatura de funcionamiento: -55°C a +105°C (±22%)
- Rango de voltaje: 4V a 25V
- Rango de capacitancia: 1 µF a 47 µF
- Tamaños: 0201 a 0805
Aplicaciones principales
- Dispositivos móviles
- Dispositivos Médicos
- Electrónica de Consumo:
Los condensadores dieléctricos X6S se ofrecen en una gama completa de productos para aplicaciones generales y especializadas y están diseñados para satisfacer una amplia variedad de necesidades. KYOCERA AVX tiene una red mundial que nos permite brindar a nuestras bases de clientes globales de manera rápida y eficiente. Todos nuestros productos son altamente confiables debido a su estructura monolítica de cerámica uniforme superfina y de alta pureza y sus electrodos internos integrales. Al combinar materiales y tecnología de fabricación superior con constantes dieléctricas altas, producimos componentes extremadamente compactos con especificaciones excepcionales.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Herramientas de diseño

SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP