Condensadores cerámicos – Dieléctrico X5R | Serie KGM


Funciones y beneficios
  • Temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 85 ° C
  • Rango de voltaje: 4V a 100V
  • Rango de capacitancia: 100pF a 100μF
  • Tamaños: 01005 a 1812
Aplicaciones principales
  • Dispositivos móviles
  • Dispositivos Médicos
  • Otras aplicaciones con limitaciones de tamaño

El dieléctrico X5R es un dieléctrico de tipo Clase II adecuado para aplicaciones de mayor capacitancia. Este dieléctrico ofrece una alta eficiencia volumétrica. Los condensadores X5R de tamaño pequeño son muy adecuados para aplicaciones de desacoplamiento y filtrado en dispositivos móviles, dispositivos médicos y otras aplicaciones con limitaciones de tamaño.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie KGM | Dieléctrico X5R
» Ver información histórica de P/N

Herramientas de diseño
Herramientas de diseño
Software de simulación SpiMLCC
SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie KGM (X5R) | Documentación medioambiental