Funciones y beneficios
- Baja ESR en frecuencias VHF, UHF y microondas
- Tolerancias de capacitancia estrictas
- COG (NPO) Característica y variación de voltaje.
Aplicaciones principales
- Diseñado para ESR “ultra” bajo para aplicaciones en el mercado de las comunicaciones.
Condensadores de chip C0G (NP0) especialmente diseñados para ESR “Ultra” baja para aplicaciones en el mercado de las comunicaciones. La ESR máxima y la capacitancia efectiva se alcanzan en cada valor, lo que produce uniformidad entre lotes. Los tamaños disponibles son los tamaños de chip EIA 0402, 0603, 0805 y 1210.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar
KYOCERA AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas KYOCERA AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.
- Oficina de microondas®
- Bibliotecas Eagleware
- Biblioteca ADS (versión antigua)
- Biblioteca ADS (nueva versión)
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento