Condensadores cerámicos RF | Serie KAQ – Grado automotriz


Serie KAQ
Funciones y beneficios
  • Baja ESR en frecuencias VHF, UHF y microondas
  • Tolerancias de capacitancia estrictas
  • COG (NPO) Característica y variación de voltaje.
Aplicaciones principales
  • Diseñado para ESR “ultra” bajo para aplicaciones en el mercado de las comunicaciones.

Los capacitores automotrices de la serie “U” son capacitores de chip C0G (NP0) especialmente diseñados para ESR “ultra” baja para aplicaciones en el mercado automotriz. La ESR máxima y la capacitancia efectiva se alcanzan en cada valor, lo que produce uniformidad entre lotes. Los tamaños disponibles son los tamaños de chip EIA 0402 y 0603.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie KAQ
» Ver información histórica de P/N

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar

KYOCERA AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas KYOCERA AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.

Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie KAQ | Documentación ambiental