Funciones y beneficios
- Rango de capacitancia: 1000 pF a 1.2 μF
- Tolerancias de capacitancia: ±10%, ±20%
- Rango de temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 125 ° C
- Clasificación de voltaje: Clasificación Telco de 250 VCC
- Rigidez dieléctrica: Mínimo 200% de voltaje nominal durante 5 segundos a 50 mA máx. actual
Los condensadores de chip cerámico multicapa “punta y anillo” o “detector de anillo” están diseñados como un filtro de telecomunicaciones estándar para bloquear el voltaje de la línea telefónica de -48 voltios CC y pasar el pulso de señal de CA del suscriptor (16 a 25 Hz, 70 a 90 Vrms). La señal de timbre típica se ve en la figura de la página 101. Los capacitores de timbre reemplazan a los capacitores de película con conductores grandes y son ideales para aplicaciones de telecomunicaciones/módem. El uso de condensadores "Tip & Ring" no solo ahorra valioso espacio en la placa y reduce el peso del producto en general, sino que también presenta capacidades de montaje en superficie estándar, tan fundamentales para diseños nuevos y compactos.
Los condensadores “Tip & Ring” se ofrecen en tamaños y valores estándar EIA. Ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia, baja ESR y un rendimiento de temperatura mejorado en comparación con los condensadores de película.