Funciones y beneficios
- Rango de capacitancia: 1000 pF a 1.2 μF
- Tolerancias de capacitancia: ±10%, ±20%
- Rango de temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 125 ° C
- Clasificación de voltaje: Clasificación Telco de 250 VCC
- Rigidez dieléctrica: Mínimo 200% de voltaje nominal durante 5 segundos a 50 mA máx. actual
KYOCERA AVX brindará soporte a los clientes de capacitores cerámicos multicapa comerciales y militares con una terminación que consta de un mínimo de 5 % de plomo. Esta terminación se indica mediante el uso de una "B" en la posición 12 del número de pieza del catálogo KYOCERA AVX. Esto cumple con el compromiso de KYOCERA AVX de proporcionar una gama completa de productos a nuestros clientes. KYOCERA AVX ha proporcionado en las siguientes páginas una gama completa de valores que ofrecemos en esta terminación “B”.
Los condensadores de chip cerámico multicapa “punta y anillo” o “detector de anillo” están diseñados como un filtro de telecomunicaciones estándar para bloquear el voltaje de la línea telefónica de -48 voltios CC y pasar el pulso de señal de CA del suscriptor (16 a 25 Hz, 70 a 90 VRMS). La señal de timbre típica se ve en la figura de la página 113. Los capacitores de timbre reemplazan a los capacitores de película con conductores grandes y son ideales para aplicaciones de telecomunicaciones/módem. El uso de condensadores de “punta y anillo” no solo ahorra valioso espacio en la placa y reduce el peso del producto en general, sino que también presenta capacidades de montaje en superficie estándar, tan fundamentales para diseños nuevos y compactos.
Los condensadores “Tip & Ring” se ofrecen en tamaños y valores estándar EIA. Ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia, baja ESR y un rendimiento de temperatura mejorado en comparación con los condensadores de película.