Funciones y beneficios
- Filtrado de alta capacitancia/EMI
- Protección bidireccional
- Tiempo de encendido rápido
- Capacidad de ataque múltiple
- Terminación de soldadura HMP
- Tamaño de caja 1210 EIA
Aplicaciones principales
- Aviónica
- Militares
- Protección del puerto de E/S
- Filtrado EMI con protección contra sobretensiones.
Los productos CapGuard® de montaje en superficie de KYOCERA AVX están diseñados para proporcionar protección de voltaje transitorio y supresión de EMI/RFI para circuitos electrónicos. Los CapGuards® son ideales para filtrar el ruido EMI/RFI generado por fuentes de alimentación de modo conmutado o motores en líneas de CC o líneas de E/S en circuitos electrónicos. Con el varistor multicapa (MLV) utilizado en el producto CapGuard®, se logra una protección efectiva contra transitorios de voltaje para proteger los componentes electrónicos sensibles contra transitorios de alto voltaje. El condensador, por otro lado, absorbe el ruido de alta frecuencia en la línea. Los condensadores MLCC están diseñados con dieléctrico X7R de temperatura estable, lo que permite un uso amplio de temperaturas con buena estabilidad de capacitancia. Los CapGuards® de montaje en superficie se caracterizan por tener un factor de forma muy pequeño para minimizar el espacio en la placa. Las piezas se ensamblan utilizando soldadura de alto punto de fusión (268 ºC solidus / 290 ºC liquidus), lo que permite un procesamiento de reflujo estándar durante el ensamblaje a nivel de placa sin riesgo de reflujo de soldadura HMP.