Funciones y beneficios
- Tensión nominal: 250V
- Tamaños: 1808, 1812, 2211, 2220
- Alta fiabilidad y estabilidad
- Tamaño pequeño y alta capacitancia
- RoHS
- Aprobación de normas de seguridad por:
EN 60384-14: 2013
IEC 60384-14: 2013
UL 60384-14 (Edición 2.0) - Compatible con halógenos
Aplicaciones principales
- módem
- Facsímil
- Teléfono
- Otros equipos electrónicos para iluminación o protección y aislamiento contra sobretensiones.
Los condensadores con certificación de seguridad están diseñados para ofrecer inmunidad contra sobretensiones o rayos en módems facsímiles y otros equipos. Los condensadores de KGK cumplen con la clase X1/Y2 y los condensadores de KGH cumplen con la clase X2, respectivamente.
Los condensadores de tipo ecológico de KGK/KGH se fabrican utilizando materiales ecológicos sin plomo ni cadmio.
Las terminaciones están compuestas de níquel chapado y estaño puro para ofrecer una resistencia superior a la lixiviación durante la soldadura.
Ficha técnica / Catálogo / Literatura
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
- Hoja de datos de P/N global (serie KGK / KGH)
- Catálogo de productos de condensadores cerámicos de montaje superficial
Literatura – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Herramientas de diseño

SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento