Funciones y beneficios
- Mayor capacidad CV que los condensadores estándar, lo que resulta en un tamaño/peso reducido de los componentes y un ahorro en el espacio requerido en la PCB
- Cada lote de producción tendrá un C de C, DPA y un paquete de datos resumidos.
- Uso de la tecnología Flexiterm® para mejorar la resistencia al estrés mecánico
- Tamaños de caja 0603-1812, valores de capacitancia disponibles de 2.2 nF a 8.2 µF
- Voltajes de 16-100V
Esta tecnología ofrece una capacidad de voltaje de capacitancia avanzada en comparación con las tecnologías PME (electrodo de metales preciosos) convencionales y al mismo tiempo cumple con los niveles de confiabilidad exigidos por la industria espacial de la NASA. La tecnología tiene varios beneficios clave: reduce el tamaño de las cajas, reduce el peso y permite un uso más eficiente del área de PCB disponible. La gama se prueba utilizando estándares y métodos de especificaciones Mil, incluido un examen 100 % ultrasónico de conformidad con las especificaciones espaciales de la NASA. Estos componentes de montaje en superficie también incorporan Flexiterm®, que mejora en gran medida la resistencia a cualquiera de las tensiones mecánicas experimentadas por los MLCC durante el ensamblaje y el funcionamiento de la PCB.