MLCC estándar/de alta tensión con FLEXITERM® | Serie KGF


MLCC estándar/de alta tensión con FLEXITERM® | Serie KGF
Funciones y beneficios
  • Voltaje: hasta 200Vcc
  • Rango de capacitancia:
    270pF hasta 22uF (2220, 25V, X7R)
  • Dieléctrico: X7R o X8R
Aplicaciones principales
  • Placas de circuitos de alta tensión de flexión
  • La terminación suave ofrece un rendimiento de confiabilidad mejorado en aplicaciones donde hay variación de temperatura.
  • Todo tipo de sensores de motor: Conexión directa al riel de batería.

FLEXITERM® está diseñado para mejorar el rendimiento de los ciclos de temperatura y flexión mecánica. La capa FLEXITERM® protege el componente de cualquier daño a la cerámica resultante de la tensión mecánica durante el montaje de la PCB o el uso con el cliente final. Usando FLEXITERM®, KYOCERA AVX proporciona hasta 5 mm de flexión sin grietas internas. Más allá de 5 mm, el condensador generalmente fallará al “abrirse”. El rendimiento de los ciclos de temperatura aumenta a 3000 ciclos y más.