Funciones y beneficios
- RoHS
- Elimina el uso de estaño y plomo y los posteriores eventos de bigotes de estaño en la PCB.
- Ofrece una gama de espesores de oro para terminaciones flash (aplicaciones de soldadura) de 1.9 µin a 7.87 µin
Aplicaciones principales
- Aplicaciones híbridas: utilizadas para unir cables
KYOCERA AVX brindará soporte a aquellos clientes de capacitores cerámicos multicapa comerciales y militares con una terminación que consiste en oro. Esta terminación se indica mediante el uso de un “7” o “G” en la posición 12 del número de pieza del catálogo KYOCERA AVX. Esto cumple con el compromiso de KYOCERA AVX de proporcionar una gama completa de productos a nuestros clientes. Comuníquese con la fábrica si necesita información adicional sobre nuestra terminación MLCC Gold.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos medioambientales/de cumplimiento