Condensadores cerámicos multicapa (MLCC) MIL-PRF-32535 ​​X7R BME


Funciones y beneficios
  • Niveles de confiabilidad “M” y “T” disponibles
  • Mayor tecnología CV que da como resultado un tamaño, peso y número de componentes reducidos y un ahorro en el espacio requerido en la PCB
  • Tecnología Flexiterm® utilizada como estándar en la gama para mejorar la resistencia al estrés termomecánico
  • Tamaños de caja 0402 – 2220, valores máximos disponibles de 2.2 nF – 22.0 uF
  • Voltajes 16 -100 Voltios
Aplicaciones principales
  • Satélites de exploración científica
  • Satélites de exploración de la Tierra
  • Satelites de comunicacion
  • Lanzadores de satélites
  • Aplicaciones militares, terrestres o aéreas

KYOCERA AVX ha sido aprobado por la Agencia de Logística de Defensa (DLA) para la calificación de su tecnología Mil Prf 32535 ​​BME X7R MLCC. Utilizando su tecnología de punta, KYOCERA AVX ahora puede ofrecer capacitores aprobados Mil Prf 32535 ​​de tamaños de caja de 0402 a 2220 con capacitancia y voltaje que varían de 2.2 nF a 22 μF, 16 a 100 voltios, actualmente. Mil Prf 32535 ​​de KYOCERA AVX satisface las necesidades del diseñador al aumentar la gama CV en comparación con las gamas Mil de montaje en superficie estándar y reduce la brecha entre las gamas de productos comerciales y Mil Spec al mismo tiempo que cumple con los niveles de confiabilidad Mil.

Los resultados de esta tecnología tienen varios beneficios clave para el ingeniero de diseño de Mil, como la capacidad de reducir el tamaño de las cajas, reducir el peso de la PCB y permitir un uso más eficiente del área de PCB disponible con los MLCC de mayor CV. Estos componentes de montaje en superficie también incorporan Flexiterm®, que mejora en gran medida la resistencia a cualquiera de las tensiones termomecánicas experimentadas por los MLCC durante el ensamblaje de PCB y durante su vida útil.

Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

MIL-PRF-32535 ​​X7R BME MLCC
" Click para ver