Funciones y beneficios
- Eficiencia CV mejorada que ofrece un uso optimizado de PCB al reducir los tamaños de MLCC
- La eficiencia CV mejorada significa una reducción en la cantidad de capacitores comprados y un ahorro de peso.
- Incluye Flexiterm® para mejorar la resistencia al estrés mecánico frente a nuestros competidores Mil Spec (1812)
Aplicaciones principales
- Satélites de exploración científica
- Satélites de exploración de la Tierra
- Satelites de comunicacion
- Lanzadores de satélites
- Aplicaciones militares, terrestres o aéreas
Los condensadores MLCC de montaje en superficie Space BME (electrodo de metal base) X7R utilizan tecnología de vanguardia en la construcción y el procesamiento de MLCC. Esta tecnología ofrece alta confiabilidad con una capacidad de voltaje de capacitancia superior en comparación con las tecnologías convencionales. Los valores de capacitancia más altos en las cajas más pequeñas no sólo reducen la cantidad de espacio utilizado en la placa sino también el peso de los componentes. Estos componentes de montaje en superficie también incorporan Flexiterm®, que mejora enormemente la resistencia al estrés mecánico de los MLCC.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza