ESCC 3009 Nivel de espacio MLCC


ESCC 3009 Nivel de espacio MLCC
Funciones y beneficios
  • Dieléctricos: Clase I y Clase II
  • Rango de voltaje: 25V a 500V
  • Tamaños de caja: 0805 a 2225
  • Valores de capacitancia de hasta 1.5 µF.
Aplicaciones principales
  • Programas espaciales ESCC
  • Adecuado para todas las aplicaciones espaciales donde la confiabilidad es primordial
Descripción del producto

Condensadores cerámicos multicapa de montaje en superficie calificados según ESA ESCC 3009. Disponibles en tamaños de caja de 0805 a 2220 y en dieléctricos COG, X7R y BX, estos capacitores están aprobados para su uso en programas espaciales ESCC y son adecuados para todas las aplicaciones espaciales donde la confiabilidad es primordial. Al utilizar el mismo proceso de fabricación, KYOCERA AVX también puede ofrecer una gama de condensadores calificados según CECC 32101.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

ESCC 3009 Nivel de espacio MLCC
" Click para ver