Funciones y beneficios
- Selección de valores no relacionados con el vuelo de las gamas ESCC 3009/041, NASA S311-P838, Mil 32535
- Acabado con Sn/Pb y Terminación Flexiterm®
- Plazos de entrega más cortos para satisfacer las necesidades del cliente
- Rango de CV alto (X7R): 16 – 100 voltios | 2.2 nF – 22 uF
- Rango de CV alto (NP0): 4 – 100 voltios | 68 pF – 1500 pF
La serie EM ha sido creada para satisfacer la creciente demanda de los clientes espaciales cuando se debe desarrollar un nuevo diseño en poco tiempo. KYOCERA AVX recomienda utilizar la serie EM de números de piezas para satisfacer esta demanda de diseños prototipo/no aéreos.
Basado en su Space BME X7R (3009041, NASA S311, Rangos mil 32535) y Espacio BME NP0 (Mil 32535) Los MLCC de montaje en superficie de la serie EM utilizan el mismo diseño interno y materiales, pero sin la prueba/detección final (ESCC/QPL) para plazos de entrega más cortos, lo que la convierte en la opción ideal.
La serie EM se puede seleccionar en todo el 3009/041, NASA S311 y Mil 32535 (X7R y NP0 ) rangos seleccionando el dieléctrico, el tamaño de la caja, el voltaje, el valor de capacitancia y la tolerancia de capacitancia correspondientes.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
- Hoja de datos del módulo de ingeniería (EM)
- Catálogo de productos de condensadores cerámicos de la Agencia Espacial Europea y CECC
Diseño que cubre los siguientes rangos: