Serie de condensadores cerámicos multicapa CECC PME


Funciones y beneficios
  • El rango de voltaje CECC abarca de 25 a 500 voltios.
  • Tallas 0805, 1206, 1210, 1812, 2220
  • Rango de capacitancia: 4.7 pF a 2.2 uF
Aplicaciones principales
  • Industrial
  • Deportacion
  • Aviación
  • Aeroespacial

La serie CECC de condensadores cerámicos multicapa ofrece a los clientes una amplia selección de acabados de alta fiabilidad, incluyendo pruebas de cribado, voltajes y terminaciones. Entre ellos se incluyen acabados de Sn/Pb que cumplen con la especificación IECQ-CECC 32101/801. La serie CECC utiliza tecnología PME con diversos tipos de dieléctricos para satisfacer las necesidades de los clientes, desde capacitancia-cambio de voltaje/temperatura baja (NP0) hasta capacitancia-voltaje de alto rendimiento (X7R). La serie está disponible con un periodo de rodaje/acondicionamiento de voltaje de 0 a 168 horas, lo que reduce las fallas prematuras y se ajusta a los requisitos de las aplicaciones finales en los rangos NP0 o X7R. Los productos se envían con la aprobación CECC, lo que garantiza una trazabilidad completa.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

CECC PME MLCC
" Click para ver