Militar/aeroespacial: condensadores MIL-PRF-123


Funciones y beneficios
  • Opciones de terminación: Ag/Ni/Au, Pg/Ag, chapado en soldadura, recubierto de soldadura, Sn/Pb
  • Clasificaciones de voltaje: 50, 100V
  • Tamaños: 0805 a 2225
  • Rango de capacitancia: 1.0pF a 1.0μF
Aplicaciones principales
  • Aplicaciones de alto rendimiento en niveles de tensión BX y BR
  • Aplicaciones de temperatura estable en niveles de voltaje BP y BG

Los condensadores de la serie M123 ofrecen a los ingenieros de diseño y componentes una tecnología comprobada para el procesamiento SMD y aplicaciones que requieren confiabilidad a nivel de espacio. Están diseñados para su uso en aplicaciones de frecuencia crítica, circuitos de sincronización y aplicaciones donde se requiere estabilidad absoluta (BP y BG), así como en aplicaciones donde se puede tolerar una variación de capacitancia más amplia en temperatura, voltaje, frecuencia y vida útil ( BX y BR).

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

MIL-PRF-123/Chips
" Click para ver

Información técnica
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar