Terminación “B” de estaño/plomo MLCC


Funciones y beneficios
  • Tiene una terminación que consta de un mínimo de 5 % de plomo para abordar los problemas de los bigotes de estaño.
Aplicaciones principales
  • Militar / Defensa

KYOCERA AVX brindará soporte a aquellos clientes de capacitores cerámicos multicapa comerciales y militares con una terminación que consta de un mínimo de 5 % de plomo. Esta terminación se indica mediante el uso de una "B" en la posición 12 del número de pieza del catálogo KYOCERA AVX. Esto cumple con el compromiso de KYOCERA AVX de proporcionar una gama completa de productos a nuestros clientes. KYOCERA AVX ha proporcionado en las siguientes páginas una gama completa de valores que ofrecemos actualmente en esta terminación especial “B”. Comuníquese con la fábrica si necesita información adicional sobre nuestros productos MLCC con terminación “B” de estaño/plomo.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LD
" Click para ver

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie LD | Documentación ambiental