Funciones y beneficios
- Voltaje: 25V a 100V
- Tamaño de caja: 0603 a 1206
- Rango de capacitancia: 330 pF a 2.2 uF
- Dieléctrico: X8R o X8L
Aplicaciones típicas
- Electrónica automotriz bajo el capó: sensores y electrónica del motor
Condensadores cerámicos multicapa diseñados para usarse en aplicaciones exigentes con un rango de temperatura, con un rango de temperatura de trabajo de -55 °C a +150 °C. Estos condensadores están fabricados con un material dieléctrico X8R y X8L. Proporcionan un condensador altamente confiable con bajas pérdidas y capacitancia estable sobre la temperatura. Todos los condensadores están calificados de acuerdo con el estándar AEC-Q200.
La aplicación típica de los condensadores de alta temperatura sería la electrónica automotriz debajo del capó: sensores y electrónica del motor. Pero estos condensadores también son ideales para todos los demás sectores del mercado de alta temperatura y confiabilidad. El paquete de datos de calificación detallado está disponible a pedido del cliente.