El conjunto de condensadores es un IPC (Componente Pasivo Integrado) y asocia hasta cuatro elementos de capacitancia en un solo caso. Están disponibles tamaños de caja desde 0405 (2 piezas de 0402) hasta 0612 (4 piezas de 0603). KYOCERA AVX FLEXITERM® mejora drásticamente la resistencia del conjunto de condensadores a ambos: daños por flexión de la placa mecánica y daños por choque térmico.
Los conjuntos de condensadores ofrecen a los diseñadores ahorro de espacio en la placa, la oportunidad de reducir los costos de colocación y aumentar la producción de la línea de ensamblaje. Está disponible un rango de capacitancia desde 220 pF hasta 100 nF. Tensión nominal nominal de hasta 100Vdc. El conjunto de condensadores FLEXITERM® es capaz de resistir una prueba de flexión de 5 mm, es decir, 2.5 veces más que el requisito estándar AEC-Q200.
Matrices – Condensador (IPC) con Flexiterm®
Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza