Militar/aeroespacial: MLCC de montaje en superficie de alcance extendido


Funciones y beneficios
  • voltajes más bajos
  • Versiones de alta capacitancia según dibujos DLA
  • Dieléctricos: BP, BR, BG, C0G, BX
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Programas aeroespaciales

Estas gamas adicionales de condensadores cerámicos multicapa de montaje en superficie brindan capacidad adicional en tamaños de caja 0603 y 0402. DLA 03028 cubre el tamaño de caja 0603 en dieléctrico BP y BR y DLA 03029 es para el tamaño de caja 0402 en dieléctrico BP y BR. Para las versiones de capacitores de montaje en superficie RF, DLA 06019 cubre el tamaño de caja 0605 para dieléctricos BP y BG. DLA 06022 es para tamaño de caja 1210 y dispositivos dieléctricos BP y BG. DLA 05002 cubre condensadores de RF en tamaño de caja 0603, dieléctrico C0G.

Estos capacitores cerámicos multicapa de montaje en superficie de rango extendido brindan opciones para versiones de voltajes más bajos y capacitancia más alta según los dibujos DLA. Las opciones dieléctricas son BP, BR y BX. DLA 05006 cubre el tamaño de caja 0805 y DLA 05007 proporciona la capacidad de tamaño de caja 1206.

Hoja de Datos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

MLCC de montaje en superficie de rango extendido
" Click para ver

Información técnica