Funciones y beneficios
- Baja ESR en frecuencias VHF, UHF y microondas
- Tolerancias de capacitancia estrictas
- COG (NPO) Característica y variación de voltaje.
Aplicaciones principales
- Especialmente diseñado para ESR “Ultra” baja para aplicaciones en el mercado de las comunicaciones.
La serie CU consta de condensadores en chip ultraminiatura para el mercado de las comunicaciones de RF y microondas. Con electrodos de cobre en lugar de los electrodos de metales preciosos estándar, los nuevos condensadores en chip de la serie CU ofrecen una ESR extremadamente baja, una Q alta y tolerancias ajustadas. Disponibles en tamaño de carcasa 0201, estos nuevos condensadores en chip con electrodo de cobre son ideales para aplicaciones como amplificadores de potencia, dispositivos portátiles, GPS, sistemas de localización de vehículos y redes de adaptación para redes LAN inalámbricas. Los condensadores en chip de la serie CU de KYOCERA AVX están compuestos de materiales cerámicos C0G (NP0) con compensación de temperatura EIA Clase I, uno de los dieléctricos más estables del mercado, y cuentan con terminaciones sin plomo, niqueladas y estañadas.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar
KYOCERA AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas KYOCERA AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.
- Oficina de microondas®
- Bibliotecas Eagleware
- Biblioteca ADS (versión antigua)
- Biblioteca ADS (nueva versión)
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.