Militar/Aeroespacial – CDR11-14


Funciones y beneficios
  • VSG ultrabaja
  • Q alto
  • Alta autorresonancia
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Deportacion
  • Aeroespacial

Los productos CDR se ofrecen en una variedad de tamaños, dieléctricos y terminaciones, que están cubiertos por los estilos CDR11, CDR12, CDR13 y CDR14. Estas piezas ofrecen el mismo rendimiento que nuestras Series 100 o 700. La serie Military RF exhibe baja pérdida, manejo de alta corriente y alta resonancia propia. Estas piezas están calificadas según los dibujos DLA enumerados en la "Información técnica" a continuación (Dibujos DLA 0402, 0603, 0805, 1210). Consulte AOL-2550 para conocer opciones de evaluación adicionales.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

CDR11-14
" Click para ver

Herramientas de diseño
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP