Militar/Aeroespacial – CDR01-06


Funciones y beneficios
  • Clasificaciones de voltaje: 50, 100V
  • Tallas: 0805, 1805, 1808, 1812, 1825, 2225
  • Rango de capacitancia: 10pF a 0.47μF
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Deportacion
  • Aeroespacial

Los productos militares CDR están calificados según Mil-PRF-55681 S-Level. Estos son capacitores MLCC con Establecimiento de Confiabilidad para uso donde se requieren componentes de Alta Confiabilidad. Los capacitores cerámicos CDR01-06 están disponibles en características de temperatura BP y BX con opciones de terminación que incluyen Ag/Ni/Au, Pg/Ag, Solder Coated, Sn/Pb, 100% Sn.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

CDR01-06
" Click para ver