Funciones y beneficios
- Voltaje: hasta 100V
- Rango de capacitancia: 10pF (NP0) a 100nF (X7R)
- Dieléctrico: NP0 (C0G) o X7R o (X8R opcional)
Aplicaciones principales
- Teléfonos móviles e inalámbricos
- Decodificadores digitales
- Placas base y periféricos de computadora
- aplicaciones de automoción
- Módems RF
- Productos de red
KYOCERA AVX es líder del mercado en el desarrollo y fabricación de conjuntos de condensadores. La familia de productos de matriz también incluye el dispositivo de 0612 elementos 4, así como las series 0508 de 2 elementos y 4 elementos, todos los cuales han recibido una amplia aceptación en el mercado. Los conjuntos de capacitores KYOCERA AVX están disponibles en dieléctricos cerámicos X5R, X7R y NP0 (C0G) para cubrir una amplia gama de valores de capacitancia. Se ofrecen clasificaciones de voltaje desde 6.3 voltios hasta 100 voltios. KYOCERA AVX ahora también ofrece una gama de conjuntos de capacitores para automóviles calificados para AEC-Q200. Los mercados clave para los conjuntos de condensadores son los teléfonos móviles e inalámbricos, los decodificadores digitales, las placas base y periféricos de computadoras, así como las aplicaciones automotrices, los módems RF, los productos de redes, etc.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Matrices de condensadores (terminación flexible estándar) | Documentación ambiental